|
|
|
NSYTLD
Standard für Spacial S3D Geh. RAL7035, L345xB130.
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kabeleinführungsplatte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Kabelführungszubehör
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRNG
|
Montageort
|
Gehäuseboden
|
Kabelverschraubungstyp
|
Standard
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
1 Platte
1 separate Dichtung
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Platte: Stahl
Dichtung: Polyethylen (PE)-Schaum
|
Zusatzmerkmale
Farbe
|
Platte: grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Anzahl der Ausschnitte
|
33 Markierungen 25 mm
|
Höhe
|
345 mm
10 mm
|
Breite
|
345 mm
Echt: 350 mm
|
Tiefe
|
130 mm
|
Produktgewicht
|
0,78 kg
|
Dicke
|
1,5 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
15 cm
|
VPE 1 Länge
|
35 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
608 g
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
600
|
VPE 2 Höhe
|
69 cm
|
VPE 2 Breite
|
100 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
407 kg