Schneider-Electric
 
NSYTLDME Bild- scope
NSYTLDME
Flexicable Einfuehrungsplatte 345X130
EAN Code: 
3606480467646
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produkt oder Komponententyp Einführungsplatte für flexible Kabel
Zubehör-/Teilekategorie Kabelführungszubehör
Anwendung Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie Spacial S3D
Montageort Gehäuseboden
Kabelverschraubungstyp Durchstoßbar mit Schraubendreher
Typ der Durchführungsplatte Membranplatte
Äußerer Kabeldurchmesser 10…26 mm
Kabeleinführung Ohne
Geräteaufbau 1 Platte
Membrane
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Material Platte: steel
Membranplatte: HCE (Heat Curable Elastomer)
Zusatzmerkmale
Farbe Platte: grau (RAL 7035)
Oberflächenfinish Epoxy-Polyesterpulver
Höhe 30 mm
Breite 345 mm
Wirklich: 360 mm
Tiefe 130 mm
Produktgewicht 0,73 kg
Dicke 1,5 mm
Anzahl der Ausschnitte Nicht gebohrt
Abmessungen des Ausschnitts 278 x 63 mm
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 774 g
Höhe VPE1 4 cm
Breite VPE1 14 cm
Länge VPE1 35 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
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
Contractual warranty
Garantie 18 months