|
|
|
NSYTLE
Standard für Spacial S3D Geh. RAL7035, L445xB130.
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kabeleinführungsplatte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Kabelführungszubehör
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRNG
|
Montageort
|
Gehäuseboden
|
Kabelverschraubungstyp
|
Standard
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
1 Platte
1 separate Dichtung
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Platte: Stahl
Dichtung: Polyethylen (PE)-Schaum
|
Zusatzmerkmale
Farbe
|
Platte: grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Anzahl der Ausschnitte
|
45 Markierungen 25 mm
|
Höhe
|
445 mm
5 mm
|
Breite
|
445 mm
Echt: 450 mm
|
Tiefe
|
130 mm
|
Produktgewicht
|
0,774 kg
|
Dicke
|
1,5 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
45,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
0,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
774,0 g