|
|
|
NSYTLGFL
mit 1 Ausschnitt FL21 für S3D Gehäuse RAL7035. L495xB220
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kabeleinführungsplatte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Kabelführungszubehör
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT S3D
|
Montageort
|
Gehäuseboden
|
Kabelverschraubungstyp
|
Mit FL-Aussparung
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
1 Platte
1 separate Dichtung
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Platte: Stahl
Dichtung: Polyethylen (PE)-Schaum
|
Zusatzmerkmale
Farbe
|
Platte: grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Höhe
|
495 mm
|
Breite
|
495 mm
|
Tiefe
|
220 mm
|
Produktgewicht
|
0,001 kg
|
Dicke
|
1,5 mm
|
Anzahl der Ausschnitte
|
1 Ausschnitt
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Für FL21-Membranen
|
Abmessungen des Ausschnitts
|
194 x 62,5 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
22,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
50,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,208 kg
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
20,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,636 kg
|
VPE 3 Art
|
PAM
|
VPE 3 Menge
|
50
|
VPE 3 Höhe
|
50,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
79,5 kg