|
|
|
NSYTLGME
Flexicable Einfuehrungsplatte 495X220
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Flexible Kabeleinführungsplatte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Kabelführungszubehör
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT S3D
|
Montageort
|
Gehäuseboden
|
Kabelverschraubungstyp
|
Mit Schraubenzieher durchbohrbar
|
Typ der Durchführungsplatte
|
Membran
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
10…26 mm
|
Kabeleinführung
|
Ohne
|
Geräteaufbau
|
1 Platte
Membran
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Platte: Stahl
Membran: HCE (hitzehärtendes Elastomer)
|
Zusatzmerkmale
Farbe
|
Platte: grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Höhe
|
30 mm
|
Breite
|
495 mm
Echt: 510 mm
|
Tiefe
|
220 mm
|
Produktgewicht
|
1,258 kg
|
Dicke
|
1,5 mm
|
Anzahl der Ausschnitte
|
Ungebohrt
|
Abmessungen des Ausschnitts
|
428 x 63 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
22,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
51,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,258 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
50,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
70,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|