|
|
|
NSYTRABCV58
MARKENFARBE FÜR KABEL MIT C.S.A. VON 5 MM AUF 8 MM, CLIP EIN
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktname
|
Linergy TR
|
Baureihe
|
Linergy
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Markierungshebel
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TRA
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Beschriftungszubehör
|
Produktkompatibilität
|
Klemmenleiste
|
Menge pro Satz
|
Satz von 500 Stück
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Polyamid 6/6
|
Produktgewicht
|
0,56 g
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
1,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
0,400 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
500
|
VPE 2 Höhe
|
4,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
18,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
20,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
238,000 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
2500
|
VPE 3 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
1,377 kg