Schneider-Electric
 
NSYTRABF520 Bild- scope
NSYTRABF520
clip-in Beschriftung Streifen flach, 5mm
EAN Code EAN Code: 
3606480535161
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktname Linergy TR
Baureihe Linergy
Produkt- oder Komponententyp Markierungsstreifen
Kurzbezeichnung des Geräts TRA
Zubehör / Teilekategorie Beschriftungszubehör
Produktkompatibilität Klemmenleiste
Hintergrundfarbe Weiß
Beschriftung 11 - 20
Größe 5 mm
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Markierungstyp Numeric
Farbe der Beschriftung Schwarz
Material Polyamid 6/6
Produktgewicht 0,56 g
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,200 cm
VPE 1 Breite 0,700 cm
VPE 1 Länge 5,200 cm
VPE 1 Gewicht 0,300 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 0,500 cm
VPE 2 Breite 7,000 cm
VPE 2 Länge 12,000 cm
VPE 2 Gewicht 6,000 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 1000
VPE 3 Höhe 15,000 cm
VPE 3 Breite 15,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 761,000 g
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
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate