Schneider-Electric
 
NSYTRR22 Bild- scope
NSYTRR22
Linergy Klemmleiste zur Durchleitung, 2,5mm2, 24A, 1 Ebene, 1x1, Feder, grau
EAN Code EAN Code: 
3606480532504
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Linergy
Produktname Linergy TR
Produkt- oder Komponententyp Klemmenleiste
Kurzbezeichnung des Geräts TRR
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Typ des Klemmenblocks Durchlass
Klemmenleistenniveau 1
Montagemodus Aufsteckbar
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Länge 48,5 mm
Farbe Grau
Menge pro Satz Satz á 50
Zusatzmerkmale
Breite 5,2 mm
Höhe 36,5 mm
Anschlüsse - Klemmen 1 Federklemme: vorgeschaltet
1 Federklemme: nachgeschaltet
Anzahl der Verbindungen 2
Anschlussposition Oben
Anzahl von Messeingängen 2
Kabel-Querschnitt 0,08…2,5 mm², flexibel ohne Kabelende
0,08…4 mm², starr mit Kabelende
0,2…2,5 mm², flexibel mit Kabelende
0,08…4 mm², starr ohne Kabelende
Drahtabisolierungslänge 10 mm
Tool-Typ Verbindung: Flachschraubendreher
Trennung: Flachschraubendreher
Betriebsbemessungsspannung Ue 600 V CSA
800 V entspricht EN/IEC 60947-7-1
600 V UL
Nennstrom [In] 20 A CSA
20 A UL
24 A entspricht EN/IEC 60947-7-1
Material Polyamid 6/6: Isoliergehäuse
Kupferlegierung: Steckverbinder und Schraube
Kupferlegierung: Commoning-Link
Chrom-Nickel-Stahl: Feder
Dielektrischer Verlust 0,01 bei 1 MHz entspricht IEC 60250
0,01 bei 1 MHz entspricht VDE 0303-T4
Dielektrische Konstante 3,7 bei 1 MHz
Wiederstandsfähigkeit 10000 MΩ.m entspricht IEC 60093
10000 MΩ.m entspricht VDE 0303-T30
Oberflächenwiderstand 1000 GΩ entspricht IEC 60093
1000 GΩ entspricht VDE 0303-T30
Kriechfestigkeit 500 CTI (> 400 kB) entspricht IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) entspricht VDE 0303-T30
Flammenfestigkeit V0, Dicke0,8 mm entspricht UL 94
Produktgewicht 5,6 g
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Produktkompatibilität Räumliche Abgrenzungen
Montage
Produktzertifizierungen VDE
UL
CSA
DNV
GL
Spannungsfestigkeit 1000 V entspricht IEC 60243-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…130 °C entspricht IEC 60216-1
-40…130 °C entspricht VDE 0304-T21
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,500 cm
VPE 1 Breite 3,500 cm
VPE 1 Länge 4,900 cm
VPE 1 Gewicht 5,600 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 5,000 cm
VPE 2 Breite 6,800 cm
VPE 2 Länge 27,200 cm
VPE 2 Gewicht 312,000 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 1500
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 9,870 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 5
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months