|
|
|
NSYTRR24DPE
Linergy Erdungsklemme, 2,5mm2, zwei Ebenen, 1x1, Feder, grün-gelb
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Produktname
|
Linergy TR
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Klemmenleiste
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TRR
|
Typ des Klemmenblocks
|
Schutzerdung
|
Klemmenleistenniveau
|
2
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Nennquerschnitt
|
2,5 mm²
|
Länge
|
78 mm
|
Farbe
|
Grüngelb
|
Menge pro Satz
|
Satz á 50
|
Zusatzmerkmale
Breite
|
5,2 mm
|
Höhe
|
55 mm
|
Anschlüsse - Klemmen
|
1 Federklemme: vorgeschaltet
1 Federklemme: nachgeschaltet
|
Anzahl der Verbindungen
|
2
|
Anschlussposition
|
Oben
|
Anzahl von Messeingängen
|
4
|
Kabel-Querschnitt
|
0,08…4 mm², starr
0,2…2,5 mm², flexibel mit Kabelende
0,08…2,5 mm², flexibel ohne Kabelende
|
Drahtabisolierungslänge
|
10 mm
|
Tool-Typ
|
Verbindung: Flachschraubendreher
Trennung: Flachschraubendreher
|
Material
|
Polyamid 6/6: Isoliergehäuse
|
Dielektrischer Verlust
|
0,01 bei 1 MHz entspricht IEC 60250
0,01 bei 1 MHz entspricht VDE 0303-T4
|
Dielektrische Konstante
|
3,7 bei 1 MHz
|
Wiederstandsfähigkeit
|
10000 MΩ.m entspricht IEC 60093
10000 MΩ.m entspricht VDE 0303-T30
|
Oberflächenwiderstand
|
1000 GΩ entspricht IEC 60093
1000 GΩ entspricht VDE 0303-T30
|
Kriechfestigkeit
|
500 CTI (> 400 kB) entspricht IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) entspricht VDE 0303-T30
|
Flammenfestigkeit
|
V0, Dicke0,8 mm entspricht UL 94
|
Produktgewicht
|
16,8 g
|
Kompatible Produktfamilie
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Produktkompatibilität
|
Räumliche Abgrenzungen
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
ATEX
LR
EAC
CSA
IEC-Ex
VDE
GL
DNV
cURus
|
Spannungsfestigkeit
|
1000 V entspricht IEC 60243-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…130 °C entspricht IEC 60216-1
-40…130 °C entspricht VDE 0304-T21
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,9 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
27,1 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
17 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
5,9 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,8 cm
|
VPE 2 Länge
|
27,1 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
876 g
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
400
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
7,37 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
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
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|