Schneider-Electric
 
NSYTRV22AR Bild- scope
NSYTRV22AR
Linergy Klemmleiste zur Durchl., 2,5mm2, 24A, 1 Ebene, 1x1, Schraube, orange
EAN Code EAN Code: 
3606480531811
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Linergy
Produktname Linergy TR
Produkt- oder Komponententyp Klemmenleiste
Kurzbezeichnung des Geräts TRV
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Typ des Klemmenblocks Durchlass
Klemmenleistenniveau 1
Montagemodus Aufsteckbar
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Länge 47,7 mm
Farbe Orange
Menge pro Satz Satz á 50
Zusatzmerkmale
Breite 5,2 mm
Höhe 47,5 mm
Anschlüsse - Klemmen 1 Schraubklemme: vorgeschaltet (M3)
1 Schraubklemme: nachgeschaltet (M3)
Anzahl der Verbindungen 2
Anschlussposition Seitlich
Anzahl von Messeingängen 2
Kabel-Querschnitt 0,14…4 mm², starr Kabel mit Kabelende
0,2…2,5 mm², flexibel Kabel mit Kabelende
0,14…4 mm², starr Kabel ohne Kabelende
0,14…4 mm², flexibel Kabel ohne Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment 0,5…0,6 Nm
Drahtabisolierungslänge 9 mm
Tool-Typ Verbindung: Schraubendreher
Trennung: Schraubendreher
Betriebsbemessungsspannung Ue 1.000 V entspricht EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
690 V entspricht ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V cURus
Nennstrom [In] 24 A entspricht EN/IEC 60947-7-1
22 A entspricht ATEX Exe II Ex II 2 GD
20 A cURus
20 A CSA
Material Polyamid 6/6: Isoliergehäuse
Kupferlegierung: Steckverbinder und Schraube
Kupferlegierung: Commoning-Link
Chrom-Nickel-Stahl: Feder
Dielektrischer Verlust 0,01 bei 1 MHz entspricht IEC 60250
0,01 bei 1 MHz entspricht VDE 0303-T4
Dielektrische Konstante 3,7 bei 1 MHz
Wiederstandsfähigkeit 10000 MΩ.m entspricht IEC 60093
10000 MΩ.m entspricht VDE 0303-T30
Oberflächenwiderstand 1000 GΩ entspricht IEC 60093
1000 GΩ entspricht VDE 0303-T30
Kriechfestigkeit 500 CTI (> 400 kB) entspricht IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) entspricht VDE 0303-T30
Flammenfestigkeit V0, Dicke0,8 mm entspricht UL 94
Produktgewicht 8,2 g
Kompatible Produktfamilie Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Produktkompatibilität Räumliche Abgrenzungen
Montage
Produktzertifizierungen DNV
cURus
ATEX
IEC-Ex
CSA
VDE
GL
LR
EAC
Spannungsfestigkeit 1000 V entspricht IEC 60243-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…130 °C entspricht IEC 60216-1
-40…130 °C entspricht VDE 0304-T21
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5 cm
VPE 1 Breite 7 cm
VPE 1 Länge 25,3 cm
VPE 1 Gewicht 7 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 5 cm
VPE 2 Breite 7 cm
VPE 2 Länge 25,3 cm
VPE 2 Gewicht 398 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 1350
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 11,232 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months