|
|
|
NSYTRV502
schraub Reihenklemme, Durchgang, 2 Punkt
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Produktname
|
Linergy TR
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Klemmenleiste
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TRV
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Typ des Klemmenblocks
|
Durchlass
|
Klemmenleistenniveau
|
1
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Nennquerschnitt
|
50 mm²
|
Länge
|
70,5 mm
|
Farbe
|
Grau
|
Menge pro Satz
|
Satz á 50
|
Zusatzmerkmale
Breite
|
20 mm
|
Höhe
|
83,5 mm
|
Anschlüsse - Klemmen
|
1 Schraubklemme: vorgeschaltet (M6)
1 Schraubklemme: nachgeschaltet (M6)
|
Anzahl der Verbindungen
|
2
|
Anschlussposition
|
Seitlich
|
Anzahl von Messeingängen
|
1
|
Kabel-Querschnitt
|
25…70 mm², starr Kabel mit Kabelende
25…50 mm², flexibel Kabel mit Kabelende
25…70 mm², starr Kabel ohne Kabelende
16…70 mm², flexibel Kabel ohne Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
6…8 Nm
|
Drahtabisolierungslänge
|
24 mm
|
Tool-Typ
|
Verbindung: Schraubendreher
Trennung: Schraubendreher
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
1.000 V entspricht EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
690 V entspricht ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V cURus
|
Nennstrom [In]
|
150 A cURus
150 A CSA
150 A entspricht EN/IEC 60947-7-1
137 A entspricht ATEX Exe II Ex II 2 GD
|
Material
|
Polyamid 6/6: Isoliergehäuse
Kupferlegierung: Steckverbinder und Schraube
Kupferlegierung: Commoning-Link
Chrom-Nickel-Stahl: Feder
|
Dielektrischer Verlust
|
0,01 bei 1 MHz entspricht IEC 60250
0,01 bei 1 MHz entspricht VDE 0303-T4
|
Dielektrische Konstante
|
3,7 bei 1 MHz
|
Wiederstandsfähigkeit
|
10000 MΩ.m entspricht IEC 60093
10000 MΩ.m entspricht VDE 0303-T30
|
Oberflächenwiderstand
|
1000 GΩ entspricht IEC 60093
1000 GΩ entspricht VDE 0303-T30
|
Kriechfestigkeit
|
500 CTI (> 400 kB) entspricht IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) entspricht VDE 0303-T30
|
Flammenfestigkeit
|
V0, Dicke0,8 mm entspricht UL 94
|
Produktgewicht
|
120,28 g
|
Kompatible Produktfamilie
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Produktkompatibilität
|
Räumliche Abgrenzungen
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
cURus
GL
EAC
LR
VDE
DNV
CSA
IEC-Ex
ATEX
|
Spannungsfestigkeit
|
1000 V entspricht IEC 60243-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…130 °C entspricht IEC 60216-1
-40…130 °C entspricht VDE 0304-T21
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
113,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
8,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,900 cm
|
VPE 2 Länge
|
23,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,197 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
90
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
11,278 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|