|
|
|
NSYTSAKFL
Isolierte Kabeldurchführungsplatte FL21
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Membranplatte für Kabeleinführung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Kabelführungszubehör
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial S3D Kompaktgehäuse
Spacial Spacial S3CM Steuerungsgehäuse
|
Geräteaufbau
|
1 Membran
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Montagehalterung
|
Kabeleinführungsplatte
Gehäusekörper
|
Material
|
PC (Polycarbonat) mit Glasfaserverstärkung
|
Befestigungsart
|
Geklippt
Durch Schrauben
|
Gesamtzahl der Kabeleinführungen
|
12
|
Kabeleinführungsnummer
|
4 x 12 mm
4 x 12…20 mm
4 x 16…25 mm
|
Höhe
|
10 mm
|
Breite
|
215 mm
|
Tiefe
|
85 mm
|
Farbe
|
Hellgrau (RAL 7035)
|
Produktgewicht
|
0,15 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Flammenfestigkeit
|
V1 entspricht UL 94
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Feuerbeständigkeit
|
750 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
180 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
25
|
VPE 2 Höhe
|
20 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,768 kg
|
VPE 3 Art
|
PAM
|
VPE 3 Menge
|
350
|
VPE 3 Höhe
|
50 cm
|
VPE 3 Breite
|
100 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
87 kg