|
|
|
NSYTSAM504SE
Kabeldurchführungen IP65, rund, M50, ohne Steckverbinder, 4 Eingänge.
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 31, 2023
|
|
Ende des Standard-Services OKT 09, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schnelleinstiegsplatte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Kabelführungszubehör
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial S3D Kompaktgehäuse
Spacial Spacial CRN Kompaktgehäuse
Spacial Spacial S3CM Steuerungsgehäuse
Spacial Spacial SBM Industriebox
Thalassa Thalassa PLA geeignetes Gehäuse
Thalassa Thalassa PHD geeignetes Gehäuse
Thalassa Thalassa PLM Kompaktgehäuse
Thalassa Thalassa PLS isolierende Modulbox
Spacial Spacial S3HD Kompaktgehäuse
|
Geräteaufbau
|
1 Kreisscheibe
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Montagehalterung
|
Gehäusekörper
Kabeleinführungsplatte
|
Material
|
Polyamid
|
Befestigungsart
|
Geklippt
Durch Schrauben
|
Gesamtzahl der Kabeleinführungen
|
4
|
Kabeleinführungsnummer
|
1 x 9,6…15,9 mm
3 x 6…10 mm
|
Höhe
|
Echt: 33 mm
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
58 mm
50,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,48 kg
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
22,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
480,0 g