Schneider-Electric
 
NSYTSAM6313SE Bild- scope
NSYTSAM6313SE
Kabeldurchführungen IP65, rund, M63, ohne Steckverbinder, 13 Eingänge.
EAN Code EAN Code: 
3606480168178
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produkt- oder Komponententyp Schnelleinstiegsplatte
Zubehör / Teilekategorie Kabelführungszubehör
Geräteanwendung Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie Spacial Spacial S3D Kompaktgehäuse
Spacial Spacial CRN Kompaktgehäuse
Spacial Spacial S3CM Steuerungsgehäuse
Spacial Spacial SBM Industriebox
Thalassa Thalassa PLA geeignetes Gehäuse
Thalassa Thalassa PHD geeignetes Gehäuse
Thalassa Thalassa PLM Kompaktgehäuse
Thalassa Thalassa PLS isolierende Modulbox
Spacial Spacial S3HD Kompaktgehäuse
Geräteaufbau 1 Kreisscheibe
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Montagehalterung Kabeleinführungsplatte
Gehäusekörper
Material Polyamid
Befestigungsart Geklippt
Durch Schrauben
Gesamtzahl der Kabeleinführungen 13
Kabeleinführungsnummer 1 x 6…10 mm
6 x 3,6…6,5 mm
6 x 3…5,5 mm
Höhe Echt: 34 mm
Äußerer Kabeldurchmesser 71 mm
63,5 mm
Produktgewicht 0,7 kg
Montage
Schutzart (IP) IP65
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 30,0 cm
VPE 1 Breite 15,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 700,0 g