|
|
|
NSYTVP356
Actassi, Kabelträger, VPE 2, Tiefe 600 mm
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Actassi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kabelhalterung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Kabelführungszubehör
|
Menge pro Satz
|
Satz à 2
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Actassi VDA
Actassi VDS
|
Montageort
|
Zwischen vorder- und rückseitigen 19"-Profilen
|
Tiefe
|
Rack : 600 mm
Rack : 800 mm
Rack : 1000 mm
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
38U
24U
33U
29U
42U
47U
|
Abstand zwischen Mittelpunkten
|
258 mm
|
Abstand zwischen Kabelhalterungen
|
350 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
33,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
322,0 g
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
20,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,66 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|