Schneider-Electric
 
NSYTX12030 Bild- scope
NSYTX12030
Raumhaube S3X aus Edelstahl 304L Brite®-Finish B1200mm D300mm
EAN Code EAN Code: 
3606480731778
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp Überdachung
Anwendung Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie Spacial Spacial S3X
Für die Nennmaße des Gehäuses -
Montageort Auf der Oberseite des Gehäuses
Geräteaufbau 1 Überdachung
Befestigungselemente
Zusatzmerkmale
Menge pro Satz Satz à 1
Material Edelstahl 304L
Oberflächenbeschaffenheit Scotch-Brite® brushed
Befestigungsmodus Durch Befestigungselement
Höhe 70 mm
Breite 1205 mm
Tiefe 333 mm
Dicke 1 mm
Produktgewicht 4,5 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 35,0 cm
VPE 1 Länge 122,0 cm
VPE 1 Gewicht 4,5 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 51,0 cm
VPE 2 Breite 100,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 41,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months