Schneider-Electric
 
NSYVDA24U610B Bild- scope
NSYVDA24U610B
Actassi VDA, Netzwerkschrank 24HE, Breite 600 mm Tiefe 1000 mm, Festrahmen 19" Sichttür RAL7035
EAN Code EAN Code: 
3606480170515
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Actassi
Produktname Actassi VDA
Produkt- oder Komponententyp 19“-Gehäuse
Geräteanwendung Verkabelung
Anwendungen Für die Montage von 19"-Ausrüstung
Für den Schutz der Netzwerkverbindungsausrüstung
Gehäusetyp Netzwerkschrank
Hilfsausrüstung 2 19“-Profile um 120 mm von der Vorderseite entfernt eingelassen (Rastermaß 25 mm)
Frontseite Glastür
Türtyp Frontseite glasiert Tür - mit 1-Punkt-Verriegelungssystem (Key: 333) - reversibel Öffnung bei 180 °
Zugänglichkeit für den Betrieb Seite
Rückseite
Oben
Frontseite
Abnehmbare Teile Frontseite werkzeuglos entfernbare Tür
Oben Abdeckplatte
Unten Abdeckplatte
Seite werkzeuglos entfernbare Platten
Rückseite werkzeuglos entfernbare Platte
Farbe Tür: hellgrau (RAL 7035)
Platten: hellgrau (RAL 7035)
Oben und unten: hellgrau (RAL 7035)
Aufbau: dunkelgrau (RAL 7011)
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau 1 x Glastür Frontseite
2 x Platten Seite
2 x 19-Zoll-Stützen Frontseite
1 x montierte Struktur CBLX Torx
1 x Dach mit entfernbarer Abdeckplatte oben
1 x Platte Rückseite
4 x ausgleichende Füße
Tragfähigkeit 400 kg statisch
250 kg dynamisch
Rückfläche Schaltfeldmontage
Seitenansicht Schaltfeldmontage
Anzahl der Kabeldurchführungen 1 Ausschnittunten
1 AusschnittOberseitenplatte
1 Ausschnittoben - aufgeteilt in 3 Teile
Installationsmodus Bodenstehend
Material Stahlblech: Aufbau
Stahlblech: Tür
Sekuritglas: Tür
Verzinkter Stahl: aufrecht
Stahlblech: Blende
Oberflächenbeschaffenheit Epoxid-Polyester-Pulver
Breite 600 mm
Höhe 1200 mm
Tiefe 1000 mm
Produktgewicht 78 kg
Anzahl der Rack-Einheiten 24U
Zielregion Europa
Montage
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Normen IEC 60297-3-100
EIA-310D
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 134,0 cm
VPE 1 Breite 69,0 cm
VPE 1 Länge 104,0 cm
VPE 1 Gewicht 78,0 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months