|
|
|
NSYVDA42U66B
Actassi VDA, Netzwerkschrank 42HE, Breite 600 mm Tiefe 600 mm, Festrahmen 19" Sichttür R7035
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Actassi
|
Produktname
|
Actassi VDA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
19“-Gehäuse
|
Geräteanwendung
|
Verkabelung
|
Anwendungen
|
Für den Schutz der Netzwerkverbindungsausrüstung
Für die Montage von 19"-Ausrüstung
|
Gehäusetyp
|
Netzwerkschrank
|
Hilfsausrüstung
|
2 19“-Profile um 120 mm von der Vorderseite entfernt eingelassen (Rastermaß 25 mm)
|
Frontseite
|
Glastür
|
Türtyp
|
Frontseite glasiert Tür - mit 1-Punkt-Verriegelungssystem (Key: 333) - reversibel Öffnung bei 180 °
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Seite
Oben
Rückseite
Vorne
|
Abnehmbare Teile
|
Frontseite werkzeuglos entfernbare Tür
Oben Abdeckplatte
Unten Abdeckplatte
Seite werkzeuglos entfernbare Platten
Rückseite werkzeuglos entfernbare Platte
|
Farbe
|
Tür: hellgrau (RAL 7035)
Platten: hellgrau (RAL 7035)
Oben und unten: hellgrau (RAL 7035)
Aufbau: dunkelgrau (RAL 7011)
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
1 x Glastür Frontseite
2 x Platten Seite
2 x 19-Zoll-Stützen Frontseite
1 x montierte Struktur CBLX Torx
1 x Dach mit entfernbarer Abdeckplatte oben
1 x Platte Rückseite
4 x ausgleichende Füße
|
Tragfähigkeit
|
400 kg statisch
250 kg dynamisch
|
Rückfläche
|
Schaltfeldmontage
|
Seitenansicht
|
Schaltfeldmontage
|
Anzahl der Kabeldurchführungen
|
1 Ausschnittunten
1 AusschnittOberseitenplatte
1 Ausschnittoben - aufgeteilt in 3 Teile
|
Installationsmodus
|
Bodenstehend
|
Material
|
Stahlblech: Aufbau
Stahlblech: Tür
Sekuritglas: Tür
Verzinkter Stahl: aufrecht
Stahlblech: Blende
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Breite
|
600 mm
|
Höhe
|
2000 mm
|
Tiefe
|
600 mm
|
Produktgewicht
|
84 kg
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
42U
|
Zielregion
|
Europa
|
Montage
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Normen
|
IEC 60297-3-100
EIA-310D
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
212,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
68,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
64,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
109,0 kg