|
|
|
NSYVDA42U8GGD
Actassi porte vitrée VDA R7035 42 U L800
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Actassi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Tür
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Actassi VDA
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
42U
|
Türtyp
|
Glasiert
|
Montagehalterung
|
Gehäuse
|
Material
|
Stahl
Glas
|
Breite
|
800 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
81,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
198,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
19,62 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|