|
|
|
NSYVDM13U4P
Rack, Wandmontage VDM 13HE, Schwenkrahmen T400
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2023
|
|
Ende des Standard-Services OKT 18, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Produktname
|
Spacial VDM
|
Anwendung
|
Elektronische Anwendung
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kompaktgehäuse
|
Gehäusetyp
|
1-Gehäuse
|
Rack-Typ
|
Schwenkend
|
Gehäuse-Nennhöhe
|
700 mm
|
Gehäuse-Nennbreite
|
600 mm
|
Gehäuse-Nenntiefe
|
400 mm
|
Installationszubehörtyp
|
Wandmontage
|
Produktbestimmung
|
Elektronik und Netzwerke
|
Geräteaufbau
|
1 Kabeleinführungsplatte: unten
2 Schloss: 19-Zoll-Schwenkrahmen
1 Gehäuse
1 Tür mit Schloss
1 19-Zoll-Schwenkrahmen
|
Zusatzmerkmale
Türtyp
|
Glasiert
|
Anzahl der Türen
|
Vorderseite: 1 Tür(en)
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Schlosstyp
|
3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene
|
Typ der Durchführungsplatte
|
Standard
|
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten
|
13
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
|
Abnehmbare Teile
|
Tür durch Scharniere
Rack durch Befestigungselement
|
Material
|
Gehäuse und 19-Zoll-Rack: Stahl
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Gehäuse und 19-Zoll-Rack: Epoxid-Polyester-Pulver
|
Farbe
|
Gehäuse und 19-Zoll-Rack: grau (RAL 7035)
|
Normen
|
IEC 62208
|
Produktgewicht
|
31,5 kg
|
Breite
|
600 mm
|
Höhe
|
700 mm
|
Tiefe
|
400 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
73,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
62,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
43,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
31,5 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|