|
|
|
NSYVDS42U610N
Actassi VDS, Serverschrank 42HE, Breite 600 mm Tiefe 1000 mm, Festrahmen 19" Perf. Tür R9011
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Actassi
|
Produktname
|
Actassi VDS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
19“-Gehäuse
|
Geräteanwendung
|
Server
|
Anwendungen
|
Für die Montage von Serverkomponenten
Für den Schutz der Netzwerkverbindungsausrüstung
Für die Montage von 19"-Ausrüstung
|
Gehäusetyp
|
Serverschrank
|
Hilfsausrüstung
|
4 19“-Profile um 120 mm von der Vorderseite entfernt eingelassen (Rastermaß 25 mm)
|
Frontseite
|
Mikroperforierte Tür
|
Türtyp
|
Frontseite mikroperforiert Tür - mit 2-Punkte-Verriegelungssystem (Key: 333) - reversibel Öffnung bei 180 °
Rückseite mikroperforiert Tür - mit 2-Punkte-Verriegelungssystem (Key: 333) - reversibel Öffnung bei 180 °
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Seite
Vorne
Rückseite
Oben
|
Abnehmbare Teile
|
Frontseite werkzeuglos entfernbare Tür
Unten Abdeckplatte
Rückseite werkzeuglos entfernbare Tür
Oben Abdeckplatte mit Bürstendichtung
Seite Platten
|
Farbe
|
Tür: schwarz (RAL 9011)
Platten: schwarz (RAL 9011)
Oben und unten: schwarz (RAL 9011)
Aufbau: schwarz (RAL 9011)
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
2 x Platten Seite
1 x montierte Struktur CBLX Torx
1 x Dach mit entfernbarer Abdeckplatte oben
4 x ausgleichende Füße
4 x 19-Zoll-Stützen
1 x mikroperforierte Tür (Luftstrom 80 %) Frontseite
1 x mikroperforierte Tür (Luftstrom 80 %) Rückseite
|
Tragfähigkeit
|
750 kg statisch
|
Rückfläche
|
Mikroperforierte Tür
|
Seitenansicht
|
Schaltfeldmontage
|
Anzahl der Kabeldurchführungen
|
1 Ausschnittunten
1 AusschnittOberseitenplatte
1 Ausschnittoben - aufgeteilt in 3 Teile
|
Installationsmodus
|
Bodenstehend
|
Material
|
Stahlblech: Aufbau
Stahlblech: Tür
Sekuritglas: Tür
Verzinkter Stahl: aufrecht
Stahlblech: Blende
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Breite
|
600 mm
|
Höhe
|
2000 mm
|
Tiefe
|
1000 mm
|
Produktgewicht
|
114 kg
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
42U
|
Zielregion
|
Europa
|
Montage
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Normen
|
EIA-310D
IEC 60297-3-100
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
60,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
200,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
114,0 kg