Schneider-Electric
 
NSYVPHD10 Bild- scope
NSYVPHD10
Komplettes Schloss-Sys für PHD H1000mm
EAN Code EAN Code: 
3606480841507
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thalassa
Produkt- oder Komponententyp Verriegelungs-Bausatz
Angebotstyp Ersatzteil
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Zubehör / Teiletyp Verriegelungssystem
Geräteanwendung Schwerlastbetrieb
Gehäuse-Nennhöhe 1000 mm
2000 mm
Montagehalterung Direktmontage an der Tür
Kompatible Produktfamilie Thalassa Thalassa PHD geeignetes Gehäuse
Geräteaufbau 1 Griff
1 Stange
Menge pro Satz Satz à 1
Schlüsselnummer 1242 E
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 106,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 600,0 g
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate