Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

NSYVR20 |
Schneider-Electric
 
NSYVR20 Bild- scope
NSYVR20
PanelSeT SF-Standard-Montageschiene, 2000mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
EAN CodeEAN Code: 
3606485133720
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp Standard-Montageschiene
Geräteanwendung Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße - H: 2000 mm
Montagehalterung Montageplatten-Befestigungswinkel
Stütze für Befestigungswinkel
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Geräteaufbau 2 Stütze
Menge pro Satz Satz à 1
Material Galvanisierter Stahl
Zusatzmerkmale
Anpassung Höhenverstellbar alle 25 mm
Höhenverstellbar in Schritten à 50 mm
Länge 1896 mm
Höhe 2000 mm
Breite 50 mm
Tiefe 30 mm
Dicke 2 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 5,000 cm
VPE 1 Länge 190,000 cm
VPE 1 Gewicht 5,064 kg
VPE 2 Art P2M
VPE 2 Menge 140
VPE 2 Höhe 55,000 cm
VPE 2 Breite 120,000 cm
VPE 2 Länge 200,000 cm
VPE 2 Gewicht 735,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 51
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months