Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

NSYZA273G |
Schneider-Electric
 
NSYZA273G Bild- scope
NSYZA273G
Glasfaserverst. Polyester-Sockel f. Geh. PLA(T) 73 Frontöff.ng IP44-IK10 RAL7035
EAN CodeEAN Code: 
3606480777776
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thalassa
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp Sockel
Anwendung Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses -
Geräteaufbau Befestigungselemente
2 Frontplatte
2 Seitenteil
Kompatible Produktfamilie Thalassa Thalassa PLA
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben - auf Seitenteilen Ort
Farbe Sockel: grau (RAL 7035)
Höhe 200 mm
Breite 744 mm
Tiefe 250 mm
Montage
Schutzart (IP) IP44
Schutzart (IK) IK10
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,500 cm
VPE 1 Breite 22,000 cm
VPE 1 Länge 78,000 cm
VPE 1 Gewicht 6,078 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 95,000 cm
VPE 2 Breite 100,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 163,555 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate