|
|
|
NSYZUN65OPB
Actassi, Sockel, VPE 1, Tiefe 500 mm
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Actassi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sockel
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Geliefertes Zubehör
|
Befestigungselemente
|
Farbe
|
Grau (RAL 7011)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Polyester epoxy powder genarbt Stahlblech 15 mm
Polyester epoxy powder genarbt Stahlblech 10 mm
|
Kompatible Produktfamilie
|
Actassi OPB
Actassi VDC
|
Produktbestimmung
|
Gehäuse
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
18U
12U
15U
9U
6U
21U
|
Höhe
|
100 mm
|
Breite
|
600 mm
|
Tiefe
|
500 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
60,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,28 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|