|
|
|
NSYZZ276G
Polyester-Glasverst.-Sockel für Geh. PLAZ(T) 76 Frontöffnung IP44-IK10 RAL 7035
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sockel
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-T: 620 mm
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
2 Frontplatte
2 Seitenteil
|
Kompatible Produktfamilie
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsart
|
Durch Schrauben - auf Seitenteilen Ort
|
Farbe
|
Sockel: grau (RAL 7035)
|
Höhe
|
200 mm
|
Breite
|
785 mm
|
Tiefe
|
610 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP44
|
Schutzart (IK)
|
IK10
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
46,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
8,65 kg