|
|
|
NSYZZ276VHD
Hochleistungsgehäuse für Freiluftaufstellung H 200 B 750 T 620 RAL 7035 IP55
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Anwendung
|
Außeneinsatz Schwerlast
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Belüfteter Sockel
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
2 Frontplatte
2 Seitenteil
1 edelstahlfarben Insektenschutzfilter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Thalassa Thalassa PHD
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsart
|
Durch Schrauben - auf Seitenteilen Ort
|
Farbe
|
Sockel: grau (RAL 7035)
|
Höhe
|
200 mm
|
Breite
|
750 mm
|
Tiefe
|
620 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529 (Fertiger Sockel mit Gitter und Filter)
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
46,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7,75 kg