Schneider-Electric
 
NU9091 Bild- scope
NU9091
Optiline 45/Unica Verbinder fuer Steckdosen
EAN Code EAN Code: 
3606489458577
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe New Unica
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp Brücke
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Steckdose
Resistenz gegen chemische Substanzen Resistent gegen Alkohol (70 %)
Resistent gegen Alkohol (96 %)
Resistent gegen A-Milchsäure
Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium
Resistent gegen verdünnte Bleichmittel
Resistent gegen verdünnten Ammoniak
Resistent gegen Seifenwasser
Resistent gegen Kristallreiniger
Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen
Beständig gegen Hexan
Montage
Schutzart (IK) IK04
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,000 cm
VPE 1 Breite 11,000 cm
VPE 1 Länge 14,000 cm
VPE 1 Gewicht 81,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 8,000 cm
VPE 2 Breite 20,000 cm
VPE 2 Länge 22,500 cm
VPE 2 Gewicht 518,000 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 25
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 3,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate