Schneider-Electric
 
NU942018 Bild- scope
NU942018
Optiline 45/Unica Zentralplatte Datendose 2xRJ45 Staubs Schriftfeld weiß
EAN Code EAN Code: 
3606489467692
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe New Unica
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Zubehör / Teilekategorie Befestigungszubehör
Gerätedarstellung Mechanismus
Anzahl der Steckdosen 2
Geliefertes Zubehör Protective flap
Label holder
Farbton Weiß (RAL 9003)
Zusatzmerkmale
Anschlusstyp RJ45
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Einschnappen
Installationsrichtung Gerade
Abdeckungstyp Shutter
Anzahl der Module 2 Module
Art der Aufstandsfläche S-One
Material Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: Zentralplatte
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Tiefe 27 mm
Breite 45 mm
Höhe 45 mm
Resistenz gegen chemische Substanzen Resistent gegen Alkohol (70 %)
Resistent gegen Alkohol (96 %)
Resistent gegen A-Milchsäure
Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium
Resistent gegen verdünnte Bleichmittel
Resistent gegen verdünnten Ammoniak
Resistent gegen Seifenwasser
Resistent gegen Kristallreiniger
Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen
Beständig gegen Hexan
Montage
Schutzart (IP) IP20
Schutzart (IK) IK01
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,500 cm
VPE 1 Breite 4,500 cm
VPE 1 Länge 4,500 cm
VPE 1 Gewicht 14,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 5,700 cm
VPE 2 Breite 14,000 cm
VPE 2 Länge 26,200 cm
VPE 2 Gewicht 212,000 g
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 15,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 1,346 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
print Entsorgungsinformation
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate