|
NY321L2RB1
Positionsschalter
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Modultyp
|
Verarbeitungsmodul
|
Zusatzmerkmale
Tiefe
|
90 mm
|
Diskreter Ausgangsstrom
|
< 7 mA
|
Elektrische Verbindung
|
Abnehmbare Schraubklemmenleiste
|
Höhe
|
120 mm
|
Beschriftung
|
II1 G/D-EEx ia IIC
|
Montageort
|
Außerhalb der Staubzone
|
Anzahl der Eingänge
|
2
|
Anzahl der Ausgänge
|
1
|
Leistungsaufnahme in W
|
5 W
|
Produktmontage
|
Auf 35 mm-DIN-Schiene
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V
|
Breite
|
29,5 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Staubzone
|
Zone 20
|
Normen
|
LCIE 00ATEX6034X
|
Richtlinien
|
2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Vertragliche Gewährleistung
|