Schneider-Electric
 
NY340N4RB1 Bild- scope
NY340N4RB1
Positionsschalter
EAN Code: 
3389118046924
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Modultyp Verarbeitungsmodul
Zusatzmerkmale
Tiefe 90 mm
Elektrische Verbindung Abnehmbare Schraubklemmenleiste
Höhe 120 mm
Kennzeichnung II1 G/D-EEx ia IIC
Montageort Außerhalb der Staubzone
Anzahl von Eingängen 4
Leistungsaufnahme in W 5 W
Produktmontage Auf 35 mm-DIN-Schiene
Art des Hilfsspannungsversorgung DC
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V
Breite 29,5 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Staubzone -
Normen LCIE 00ATEX6034X
Richtlinien 2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 390 g
Höhe VPE1 4,5 cm
Breite VPE1 14,5 cm
Länge VPE1 20,5 cm
Offer Sustainability
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Contractual warranty
Garantie 18 months