Schneider-Electric
 
PAS41E0400 Bild- scope
PAS41E0400
Portalachse PAS E - Zahnriehmen - Rollen - Nutzlast 4 kg - Hub 400 mm
EAN Code EAN Code: 
3606485236148
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktsortiment Lexium PAS E
Produkt- oder Komponententyp Linearachse
Produktspezifische Anwendung Für 1 Richtung
Positionierung von Lasten Auf Laufwagen
Laufwerkstyp Zahnriemen
Führungstyp Rollen
Zusatzmerkmale
Einbaulage Horizontal
Typische Nutzlast 4 kg
Entfernung pro Umdrehung 84 mm
Betriebskraft 300 N für Fx
660 N für Fy
430 N für Fz
Maximale Geschwindigkeit 2 m/s
Maximale Beschleunigung 15 m/s²
Max. Antriebsmoment 4 Nm
Max. Drehmoment <5 Nm für Mx
<11 Nm für My
<17 Nm für Mz
Schlag 400 mm
Produktgewicht 3,6 kg bei 0 Hub mit Wagen und Motor
0,5 kg des Wagens
6,1 kg gesamt
Wiederholgenauigkeit +/- 0,05 mm
Äußere Abmessung 40 x 40 mm
Betriebsdauer 30000 km
Zugehöriges Modul PLE40 Planetengetriebe, Untersetzungsverhältnis: 3:1 (im Lieferumfang enthalten)
BSH0552P01A2A Servomotor (im Lieferumfang enthalten)
LXM32.U60N4 Servoantrieb (nicht im Lieferumfang enthalten)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 16,5 cm
VPE 1 Breite 48,8 cm
VPE 1 Länge 84,7 cm
VPE 1 Gewicht 6,109 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months