Schneider-Electric
 
PAS42E1950 Bild- scope
PAS42E1950
Portalachse PAS E - Zahnriehmen - Kugel - Nutzlast 12 kg - Hub 1950 mm
EAN Code EAN Code: 
3606485236933
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktsortiment Lexium PAS E
Produkt- oder Komponententyp Linearachse
Produktspezifische Anwendung Für 1 Richtung
Positionierung von Lasten Auf Laufwagen
Laufwerkstyp Zahnriemen
Führungstyp Kugelumlauf
Zusatzmerkmale
Einbaulage Horizontal
Typische Nutzlast 12 kg
Entfernung pro Umdrehung 155 mm
Betriebskraft 800 N für Fx
2810 N für Fy
2810 N für Fz
Maximale Geschwindigkeit 2 m/s
Maximale Beschleunigung 15 m/s²
Max. Antriebsmoment 4 Nm
Max. Drehmoment <5 Nm für Mx
<11 Nm für My
<17 Nm für Mz
Schlag 1950 mm
Produktgewicht 7,5 kg bei 0 Hub mit Wagen und Motor
1 kg des Wagens
30,5 kg gesamt
Wiederholgenauigkeit +/- 0,05 mm
Äußere Abmessung 60 x 60 mm
Betriebsdauer 30000 km
Zugehöriges Modul PLE60 Planetengetriebe, Untersetzungsverhältnis: 5:1 (im Lieferumfang enthalten)
BMH0702P06A2A Servomotor (im Lieferumfang enthalten)
LXM32.D12N4 Servoantrieb (nicht im Lieferumfang enthalten)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 26,5 cm
VPE 1 Breite 48,8 cm
VPE 1 Länge 246,6 cm
VPE 1 Gewicht 30,465 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months