Schneider-Electric
 
PAS43E0150 Bild- scope
PAS43E0150
Portalachse PAS E - Zahnriehmen - Kugel - Nutzlast 25 kg - Hub 150 mm
EAN Code: 
3606485237053
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktsortiment Lexium PAS E
Produkt- oder Komponententyp Portalachse
Produktspezifische Anwendung Für 1 Richtung
Positionierung von Lasten Auf Wagen
Laufwerkstyp Zahnriemen
Führungstyp Kugel
Zusatzmerkmale
Einbaulage Horizontal
Typische Nutzlast 25 kg
Entfernung pro Umdrehung 205 mm
Betriebskraft 1100 N Für Fx
4410 N Für Fy
4410 N Für Fz
Maximale Geschwindigkeit 2 m/s
Maximale Beschleunigung 15 m/s²
Max. Antriebsmoment 4 Nm
Max. Drehmoment <5 Nm Für Mx
<11 Nm Für My
<17 Nm Für Mz
Schlag 150 mm
Produktgewicht 20,5 kg gesamt
18 kg bei 0 Hub mit Wagen und Motor
2,1 kg des Wagens
Wiederholgenauigkeit +/- 0,05 mm
Äußere Abmessung 80 x 80 mm
Betriebsdauer 30000 km
Zugehöriges Modul PLE80 Planetengetriebe, Untersetzungsverhältnis: 5:1 (im Lieferumfang enthalten)
BMH1002P06A2A servo motor (im Lieferumfang enthalten)
LXM32.D18N4 Servoantrieb (nicht im Lieferumfang enthalten)
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 19,025 kg
Höhe VPE1 1,650 dm
Breite VPE1 4,880 dm
Länge VPE1 7,840 dm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months