Schneider-Electric
 
PAS44E2150 Bild- scope
PAS44E2150
Portalachse PAS E - Zahnriehmen - Kugel - Nutzlast 50 kg - Hub 2150 mm
EAN Code: 
3606485237930
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktsortiment Lexium PAS E
Produkt- oder Komponententyp Portalachse
Produktspezifische Anwendung Für 1 Richtung
Positionierung von Lasten Auf Wagen
Laufwerkstyp Zahnriemen
Führungstyp Kugel
Zusatzmerkmale
Einbaulage Horizontal
Typische Nutzlast 50 kg
Entfernung pro Umdrehung 264 mm
Betriebskraft 2600 N Für Fx
6270 N Für Fy
6270 N Für Fz
Maximale Geschwindigkeit 2 m/s
Maximale Beschleunigung 15 m/s²
Max. Antriebsmoment 4 Nm
Max. Drehmoment <5 Nm Für Mx
<11 Nm Für My
<17 Nm Für Mz
Schlag 2150 mm
Produktgewicht 37 kg bei 0 Hub mit Wagen und Motor
4,2 kg des Wagens
102,4 kg gesamt
Wiederholgenauigkeit +/- 0,05 mm
Äußere Abmessung 110 x 110 mm
Betriebsdauer 30000 km
Zugehöriges Modul PLE120 Planetengetriebe, Untersetzungsverhältnis: 5:1 (im Lieferumfang enthalten)
BMH1401P06A2A servo motor (im Lieferumfang enthalten)
LXM32.D72N4 Servoantrieb (nicht im Lieferumfang enthalten)
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 73,335 kg
Höhe VPE1 3,050 dm
Breite VPE1 4,880 dm
Länge VPE1 29,520 dm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months