|
|
|
PCSN060Y4CH00E
Aktiver Oberschwingungsfilter, AccuSine PCSn, 60A, 208-415V AC, 3P+N, IP00, EM
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
AccuSine
|
Produktname
|
AccuSine PCSn
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Aktiver Oberschwingungsfilter
|
Zusatzmerkmale
Netzwerktyp
|
3P + N
3P
|
Netzwerkkonfiguration
|
3 oder 4 Drähte
|
Netzspannung
|
208…415 V AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Max. zulässige Spannung
|
1,1 x Un
|
Effektivwert des Ausgangsstroms
|
60 A
|
Blindleistungsangabe
|
43,2 kvar 415 V AC 50/60 Hz
|
Betriebsarten
|
Phasen-Oberschwingungskorrektur
Neutralleiter-Oberschwingungskorrektur
Netzstromausgleich
Korrektur Leistungsfaktor
|
Installationsort
|
Innenraum
|
Montagemodus
|
Gehäuse
|
Schutzart
|
Ohne Schutz
|
Wärmeabgabe
|
Rückschacht mit Zwangsbelüftung für hohen Wärmestrom
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Elektromagnetische Aussendung, Klasse A entspricht EN 61000-6-4
Elektromagnetische Störfestigkeit entspricht EN 61000-6-2
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
|
Position des Anschlusses
|
Unten
|
Montage
Schutzart des Gehäuses
|
IP00
|
Umgebungseigenschaften
|
Betrieb: 3C2 entspricht IEC 60721-3-3
Betrieb: 3S2 entspricht IEC 60721-3-3
Speicher: 3C3 entspricht IEC 60721-3-3
Speicher: 3S3 entspricht IEC 60721-3-3
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m 1 % pro 100 m
0 - 4.800 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
0…50 °C Maximum mit Stromreduzierung von 2 % pro °C über 40°C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Schutz der Leiterplatte
|
Schutzbeschichtet
|
Normen
|
IEC 62477-1
IEC 61439-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
ISO 9001
IEEE 519-2014
UL 508
|
Produktzertifizierungen
|
RCM
EAC
CE
ABS
IBC 2015 (seismisch)
ICC-ES AC156
cULus
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…60 °C
|
Produktgewicht
|
68,6 kg
|
Höhe
|
960 mm
|
Breite
|
440 mm
|
Farbe
|
Hellgrau (RAL 7035)
|
Tiefe
|
265 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
62,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
55,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
106,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
68,992 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|