|
|
|
PCSP080D7IP54
Aktiver Oberschwingungsfilter, AccuSine PCS+, 80A, 600-690V AC, 3P, IP54
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
AccuSine
|
Produktname
|
AccuSine PCS+
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Aktiver Oberschwingungsfilter
|
Zusatzmerkmale
Netzwerktyp
|
3P
|
Netzwerkkonfiguration
|
3 oder 4 Drähte
|
Netzspannung
|
600…690 V AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung
|
Max. zulässige Spannung
|
1,1 x Un
|
Neutral Korrektur
|
Nicht bereitgestellt
|
Effektivwert des Ausgangsstroms
|
80 A
|
Blindleistungsangabe
|
96 kvar 690 V AC 50/60 Hz
|
Betriebsarten
|
Netzstromausgleich
Korrektur Leistungsfaktor
Oberschwingungsauslöschung
|
Installationsort
|
Innenraum
|
Gehäusemontage
|
Bodenstehend
|
Schutzart
|
Sicherung für Lasttrennschalter
|
Trennungstyp
|
Türverriegelung mit Drehgriff
|
Ausschaltvermögen
|
80 kA
|
Wärmeabgabe
|
Rückschacht mit Zwangsbelüftung für hohen Wärmestrom
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit, Klasse A entspricht EN 61000-6-4
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
|
Position des Anschlusses
|
Oben oder unten
|
Montage
Schutzart des Gehäuses
|
IP54
|
Umgebungseigenschaften
|
Betrieb: 3C2 entspricht IEC 60721-3-3
Betrieb: 3S2 entspricht IEC 60721-3-3
Speicher: 3C3 entspricht IEC 60721-3-3
Speicher: 3S3 entspricht IEC 60721-3-3
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m 1 % pro 100 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
0…50 °C Maximum mit Stromreduzierung von 2 % pro °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Schutz der Leiterplatte
|
Schutzbeschichtet
|
Normen
|
UL 508
UL 60947-1
EN 60439-1
EN 61000-6-4
CSA C22.2 Nr. 14
CSA C22.2 Nr. 60947-1-07
|
Produktzertifizierungen
|
CE
ABS
RCM
cULus
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…60 °C
|
Produktgewicht
|
418 kg
|
Höhe
|
2100 mm
|
Breite
|
1300 mm
|
Farbe
|
Hellgrau (RAL 7035)
|
Tiefe
|
500 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
233,1 cm
|
VPE 1 Breite
|
104,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
162,9 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
692,0 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|