Schneider-Electric
 
PCSPCT190X5000 Bild- scope
PCSPCT190X5000
Hilfstransformator, AccuSine+, 5/5, Trenntransformator, 50-400Hz
EAN Code EAN Code: 
3606480891397
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe AccuSine
Produkt- oder Komponententyp Hilfstransformator
Zubehör / Teilekategorie Messzubehör
Kompatible Produktfamilie AccuSine AccuSine PCS+ Aktiver Oberschwingungsfilter
AccuSine AccuSine PFV+ elektronischer VAR-Regler
Sekundärstrom 5 A
Zusatzmerkmale
Stromwandlerverhältnis 5/5
Elektrische Verbindung Bolzen: 2500 V
Eingangsimpedanz 0,5 Ohm
[In] Bemessungsstrom 5 A
Wärmefaktor 1,33 bei 30 °C
1 bei 55 °C
Netzwerkfrequenz 50 - 400 Hz
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung 600 V AC 50 - 400 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 10 kV (50 µs)
Montagemodus Durch Schrauben
Montagehalterung Platte
Breite Sockelbreite: 114,3 mm
Gehäuse: 114,3 mm
Höhe Gehäuse: 124 mm
Tiefe Sockeltiefe : 119,1 mm
Gehäuse : 55,6 mm
Produktgewicht 1,8 kg
Montage
Produktzertifizierungen cURus
CSA
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,4 cm
VPE 1 Breite 22,2 cm
VPE 1 Länge 28,6 cm
VPE 1 Gewicht 3,0 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate