|
|
|
PCSPCT7RL1025
Stromwandler Rund, AccuSine+, 1000/5, 63,5mm Durchmesser
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
AccuSine
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stromwandler
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Messzubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
AccuSine AccuSine PCS+ Aktiver Oberschwingungsfilter
AccuSine AccuSine PFV+ elektronischer VAR-Regler
|
Typ des Stromwandlers
|
Massivkern
|
Form
|
Rund
|
Sekundärstrom
|
5 A
|
Zusatzmerkmale
Stromwandlerverhältnis
|
1000/5
|
Elektrische Verbindung
|
Loser Leiter: 609,6 mm (AWG 16) 600 V
|
Eingangsimpedanz
|
1,4 Ohm
|
[In] Bemessungsstrom
|
1000 A
|
Netzwerkfrequenz
|
50 - 400 Hz
|
Messgenauigkeit
|
1 %
|
Genauigkeitsklasse
|
Klasse 1
|
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung
|
600 V AC 50 - 400 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
10 kV (50 µs)
|
Tiefe
|
28 mm
|
Durchmesser
|
Innen: 63,5 mm
Außen: 116,3 mm
|
Produktgewicht
|
0,68 kg
|
Montage
Normen
|
UL 1015
|
Produktzertifizierungen
|
cURus
CSA
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
15,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
22,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
28,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|