|
|
|
PCSPWMKIT120A
Wandmontage Umrüstsatz, AccuSine PCS+/PFV+, 120A-200A, IP20, UL Type 1
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
AccuSine
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wandmontage-Bausatz
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Angebotstyp
|
Ersatzteil
|
Geräteaufbau
|
Montagehalterung
|
Zusatzmerkmale
Montageort
|
Gehäuse
|
Kompatible Produktfamilie
|
AccuSine AccuSine PCS+ Aktiver Oberschwingungsfilter
|
Nennausgangsstrom
|
40 A
47 A
60 A
80 A
94 A
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
45,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
45,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
45,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
9,0 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|