Schneider-Electric
PFXFP5700TPD Bild- scope
PFXFP5700TPD
Flachbildschirm
EAN Code EAN Code: 
3606489669829
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,500 cm
VPE 1 Breite 37,500 cm
VPE 1 Länge 53,000 cm
VPE 1 Gewicht 6,544 kg
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 75,000 cm
VPE 2 Breite 60,000 cm
VPE 2 Länge 80,000 cm
VPE 2 Gewicht 44,725 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 015d7290-b548-4647-b796-04cd484f0407
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 957
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate