Schneider-Electric
 
PFXGP4114T2D Bild- scope
PFXGP4114T2D
Pro-face GP4100 4,3"W Kompakt-HMI, Touch-Display resistiv, 1 x Ethernet
EAN Code EAN Code: 
3606489670139
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pro-face GP4100
Produkt- oder Komponententyp Touchscreen-Bildschirm
Bezeichnung der Software GP-Pro EX
Zusatzmerkmale
Displaygröße 4,3 Zoll
Displaytyp Farb-TFT-LCD
Anzeigefarbe 65536 Farben
Displayauflösung 480 x 272 pixels
Touchscreen Analog
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer 50.000 Stunden mit weiß
Helligkeit 16 Ebenen via Touchpanel
Zeichensatz ASCII (europäische Zeichen)
Kyrillisch
Taiwanesisch (traditionelles Chinesisch)
Chinesisch (vereinf Chin)
Japanisch (ANK, Kanji)
Koreanisch
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC - 10 - 20 %
Leistungsaufnahme in W 8,1 W
Ethernet-Anschluss 10BASE-T / 100BASE-TX
Speicherbeschreibung Backup von Daten 128 kB
Anwendungsspeicher 26 MB
Integrierte Verbindungsart 1 USB 2.0 Typ Mini-B
1 USB 2.0 Typ A
1 Ethernet TCP/IP - RJ45
Versorgung Externe Quelle
Echtzeituhr Mit RTC-Batteriesatz Optional
Downloadbare Protokolle Modbus TCP
Modbus
Fremdprotokolle
Kompatible Produktfamilie Omron
Mitsubishi
Siemens
Allen-Bradley
Befestigungsart Mittels 2 Montageverschlüssen, Montage an 1,5 bis 6 mm starke Platte
Gehäusematerial PPT
Material der Vorderseite Kunststoff
Abmessungen des Ausschnitts 77,5 x 112,5 mm
66 x 105 mm mit Montageadapter
Produktgewicht 0,22 kg
Montage
Normen UL 61010-2-201
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
CSA C22.2 Nr. 213
CSA C22.2 No 142
UL 61010-1
ANSI/ISA 12.12.01
Produktzertifizierungen CE
C-Tick
ATEX zone 2/22
KCC
UL
cUL
UKCA
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Relative Feuchtigkeit 10…90 % Betauung nicht zulässig
Betriebshöhe 2.000 m
Schutzart (IP) IP65f (Frontplatte)
IP20 (Rückplatte)
Schutzart (NEMA) NEMA 4X/13 Frontplatte (für Einsatz in Innenräumen)
Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms entspricht IEC 61131-2
Vibrationsfestigkeit 1 gn (f = 5…150 Hz) entspricht IEC 61131-2
3,5 mm, konstante Amplitude (f = 5…150 Hz) entspricht IEC 61131-2
Elektromagnetische Verträglichkeit Beständigkeit gegenüber ausgestrahlten Magnetfeldern - Teststufe: 10 V/m (80 MHz - 2,7 GHz)
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung - Teststufe: 8 kV Level 3 (Luftaustritt) entspricht EN 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung - Teststufe: 6 kV Level 3 (direkter Kontakt) entspricht EN 61000-4-2
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,5 cm
VPE 1 Breite 13,5 cm
VPE 1 Länge 18,5 cm
VPE 1 Gewicht 565 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 7,205 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate