Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

PFXGP4401TAD |
Schneider-Electric
PFXGP4401TAD Bild- scope
PFXGP4401TAD
Pro-face GP4000 7,5" Basic HMI Touch-Panel resistiv, 1 x Ethernet (dual IP), 2 serielle COM, 1 USB (Typ A), 1 USB (mini B), 1 SD-Karten Slot
EAN CodeEAN Code: 
3606489872304
Hauptmerkmale
Baureihe Pro-face GP4000
Produkt- oder Komponententyp Touchscreen-Bildschirm
Bezeichnung der Software GP-Pro EX
Zusatzmerkmale
Displaygröße 19,05 cm
Displaytyp Integriertes Farb-TFT-LCD Display
Anzeigefarbe 65.536 Farben
Displayauflösung 640 x 480 Pixel VGA
Touchscreen Resistiver, analoger Single-Touchscreen
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer 50.000 Stunden mit weiß
Helligkeit 16 Ebenen via Touchpanel
16 levels by software
Zeichensatz Japanese
ASCII
Chinesisch (vereinf Chin)
Chinese (traditional Chinese)
Koreanisch
Kyrillisch
Thai
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 24 V DC
Einschaltstrom 30 A
Eingangsspannungsgrenzen 19,2 - 28,8 V DC
Voltage endurance 1.000 V AC während 1 min
Lokale Signalisierung LED-Statusanzeige grün, stetig leuchtend für Offline
LED-Statusanzeige grün, stetig leuchtend für Betriebsstatus (RUN)
LED-Statusanzeige grün, Blitzlicht für logic stop
LED-Statusanzeige orange, Blitzlicht für Software Start-up
LED-Statusanzeige rot, stetig leuchtend für Strom EIN
LED-Statusanzeige rot, Blitzlicht für ERR (Error)
Max. Leistungsaufnahme in W 12 W
8 W Wenn keine externen Geräte mit Strom versorgt werden
5 W backlight off (standby mode)
5,5 W backlight dimmed (brightness: 20%)
Speicherbeschreibung Benutzerdatenspeicher 32 MB
Backup-Speicher 320 kB
Integrierte Verbindungsart COM1 serielle Verbindung 1 SUB-D 9-poliger Stecker, Schnittstelle: RS232C, Übertragungsrate: 2.400 - 115.200 Bit/s
COM2 serielle Verbindung 1 SUB-D 9-poliger Stecker, Schnittstelle: RS422/RS485, Übertragungsrate: 2.400 - 115.200 Bit/s
COM2 serielle Verbindung 1 SUB-D 9-poliger Stecker, Schnittstelle: RS422/RS485, Übertragungsrate: 187,5 kbps kompatibel mit MPI
USB 2.0 Typ A
USB 2.0 Typ Mini-B
Ethernet 1 RJ45, Schnittstelle: 10BASE-T/100BASE-TX
SD card slot
Elektrische Verbindung Kabel 2 mm², AWG 14, maximaler Widerstand 100 Ohm für funktionelle Erdung
Kühlungstyp AN (Air Natural)
Befestigungsmodus Durch 4 Schrauben, Montage an 1,6 - 5 mm starkes Panel
Abmessungen des Ausschnitts 204.5 x 159.5 mm Plattenschnittmaß
Höhe 173 mm
Breite 218 mm
Tiefe 60 mm
Produktgewicht 1,2 kg
Montage
Normen EN 61000-6-4
IEC 61000-6-2
UL 508
CSA C22.2 No 142
ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 Nr. 213 Klasse I Division 2
Produktzertifizierungen UL
cUL
CE
UKCA
UKEX
KC
CCC Ex
RCM
EAC
DNV
ABS
LR
BV
RINA
CCS
NK
Richtlinien 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
2012/19/EU - WEEE directive
2011/65/EU - RoHS
2015/863/EU - RoHS directive
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 10…90 % nicht kondensierend
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 10…90 % non condensing
Betriebshöhe 2.000 m
Schutzart (IP) IP65f (Frontplatte (im Gehäuse))
Schutzart (NEMA) NEMA 4X Frontplatte (im Gehäuse)
NEMA 13 Frontplatte (im Gehäuse)
Verschmutzungsgrad 2
Umgebungseigenschaften Frei von korrosiven Gasen
Stoßfestigkeit 147 m/s² (X, Y, Z Richtungen für 3 Mal) entspricht EN/IEC 61131-2
Vibrationsfestigkeit 3,5 mm (f = 5…9 Hz)0X-, Y-, Z-Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 min) entspricht EN/IEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz)0X-, Y-, Z-Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 min) entspricht EN/IEC 61131-2
Isolierwiderstand > 10 MOhm
Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 6 kV (Kontaktentladung) entspricht EN/IEC 61000-4-2 Level 3
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14,800 cm
VPE 1 Breite 26,800 cm
VPE 1 Länge 31,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,564 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 48
VPE 2 Höhe 105,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 95,000 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 76565be4-97e1-4441-9623-82d029ddb7ce
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 572
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate