Schneider-Electric
 
PFXLM4201TADDC Bild- scope
PFXLM4201TADDC
Grafische LCD-Einheit
EAN Code EAN Code: 
3606489670733
Eigenschaften
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,5 cm
VPE 1 Breite 18,8 cm
VPE 1 Länge 26,8 cm
VPE 1 Gewicht 920 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,2 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Upgrade-fähig Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate