Schneider-Electric
PFXSP5700TPD Bild- scope
PFXSP5700TPD
Pro-face SP5000 15" Premium Touch-Display resistiv, Helligkeitssensor, Autoskalierung
EAN Code EAN Code: 
3606489672089
Hauptmerkmale
Baureihe Pro-face SP5000
Produkt- oder Komponententyp Touchscreen-Bildschirm
Zusatzmerkmale
Displaytyp Farb-TFT-LCD
Anzeigefarbe 16 Millionen Farben
Displayauflösung 1024 x 768 Pixel XGA
Touchscreen Resistiver, analoger Multi-Touchscreen
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer 50.000 Stunden mit weiß
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC
Einschaltstrom 30 A
Eingangsspannungsgrenzen 10.8…28.8 V DC
Voltage endurance 1000 V AC during 1 min
Leistungsaufnahme in W 57 W (max (including box module))
22 W (max (display module only))
19 W
6 W (Stand by)
11 W
Integrierte Schnittstellen USB 2.0 Typ A
Elektrische Verbindung Kabel 2 mm², AWG 14, max resistance 100 Ohm for functional grounding
Kühlungstyp AN (Air Natural)
Befestigungsart Mit 8 Schraubklemmen, Montage an 1,6 - 5 mm starkes Panel
Abmessungen des Ausschnitts 383.5 x 282.5 mm Plattenschnittmaß
Höhe 296 mm
Breite 397 mm
Tiefe 67 mm
Produktgewicht 4,5 kg
Montage
Normen UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 Nr. 213 Klasse I Division 2
Produktzertifizierungen UL
cUL
CE
UKCA
KC
RCM
EAC
ATEX
IECEx
ABS
BV
CCS
DNV
LR
RINA
NK
Richtlinien 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
2012/19/EU - WEEE directive
2011/65/EU - RoHS
2015/863/EU - RoHS directive
1907/2006/EC - REACH directive
2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Relative Feuchtigkeit 10…90 % nicht kondensierend
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 10…90 % nicht kondensierend
Betriebshöhe 2.000 m
Schutzart (IP) IP65f
Verschmutzungsgrad 2
Umgebungseigenschaften Frei von korrosivem Gas
Stoßfestigkeit 147 m/s² (X-, Y-, Z-Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 min)) entspricht IEC 61131-2
Vibrationsfestigkeit 3,5 mm, konstante Amplitude (f = 5…9 Hz)X-, Y-, Z-Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 min) entspricht IEC 61131-2
Isolierwiderstand >= 10 MOhm
Elektromagnetische Verträglichkeit Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung - Teststufe: 2 kV (Stromanschlüsse) entspricht IEC 61000-4-4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,500 cm
VPE 1 Breite 37,500 cm
VPE 1 Länge 53,000 cm
VPE 1 Gewicht 6,116 kg
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 34,000 cm
VPE 2 Breite 42,000 cm
VPE 2 Länge 55,000 cm
VPE 2 Gewicht 13,340 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 20
VPE 3 Höhe 105,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 150,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate