Schneider-Electric
 
PFXST6700WADE Bild- scope
PFXST6700WADE
Pro-face ST6000E 15" Basic HMI Touch-Panel resistiv (GP-Pro EX), 2 x Ethernet (dual IP), 2 x serielle COM, USB
EAN Code EAN Code: 
3606482038714
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pro-face ST6000
Produkt- oder Komponententyp Touchscreen-Bildschirm
Zusatzmerkmale
Displaygröße 15 Zoll
Displaytyp Farb-TFT-LCD
Anzeigefarbe 16 Millionen Farben
Displayauflösung 1366 x 768 Pixel FWXGA
Touchscreen Resistiver, analoger Single-Touchscreen
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer 50.000 Stunden mit weiß
Helligkeit 16 Ebenen via Touchpanel
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC
Einschaltstrom 30 A
Eingangsspannungsgrenzen 19,2 - 28,8 V DC
Zulässige Spannungsabfallzeit 10 ms
Spannungsbelastbarkeit 1000 V AC during 1 min
Max. Leistungsaufnahme in W 18,5 W
15 W Wenn Peripheriegeräte nicht versorgt werden
5,4 W Wenn Hintergrundbeleuchtung AUS ist
Speicherbeschreibung Benutzerdatenspeicher 64 MB
Backup-Speicher 320 kB
Integrierte Schnittstellen COM1 serielle Verbindung 1 SUB-D 9-polige Buchse, Schnittstelle: RS232C/RS422/RS485, Übertragungsrate: 2.400 - 115.200 Bit/s
COM2 serielle Verbindung 1 SUB-D 9-poliger Stecker, Schnittstelle: RS422/RS485, Übertragungsrate: 2.400 - 115.200 Bit/s
COM2 serielle Verbindung 1 SUB-D 9-poliger Stecker, Schnittstelle: RS422/RS485, Übertragungsrate: 187,5 kbps kompatibel mit Siemens MPI
USB 2.0 Typ A
USB 2.0 Typ Micro B
Ethernet Buchsen-RJ45 10BASE-T / 100BASE-TX
Datenformat 8 Bits, keine Parity, 1 oder 2 Stopp gerade oder ungerade
Elektrische Verbindung Kabel 2 mm², AWG 14, max resistance 100 Ohm for functional grounding
Kühlungstyp AN (Air Natural)
Befestigungsart Mit 6 Schrauben, Montage an 1,6 - 5 mm starkes Panel entspricht UL 61010-2-201
Mit 6 Schrauben entspricht IEC 61131-2
Mit 6 Schrauben entspricht IEC 61000-6-2
Gehäusematerial PC
Material der Vorderseite Aluminium
Abmessungen des Ausschnitts 394 x 250 mm
Höhe 268 mm
Breite 412 mm
Tiefe 50 mm
Produktgewicht 2,7 kg
Montage
Normen IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
KN 11
KN 61000-6-2
Produktzertifizierungen CE
EAC
UL/cUL-gelistet
IC
RCM
UKCA
Richtlinien 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Relative Feuchtigkeit 10…90 % nicht kondensierend
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 10…90 % nicht kondensierend
Betriebshöhe 2.000 m
Schutzart (IP) IP20 (Rückplatte) entspricht IEC 61131-2
IP65f (Frontplatte) entspricht IEC 61131-2
Schutzart (NEMA) NEMA 4X Frontplatte (Innenanwendung)
NEMA Type 1
NEMA 13 Frontplatte (im Gehäuse)
Verschmutzungsgrad 2
Umgebungseigenschaften Frei von korrosivem Gas
Stoßfestigkeit 147 m/s² für 11 ms (X, Y, Z Richtungen für 3 Mal) entspricht IEC 61131-2
Vibrationsfestigkeit +/-3,5 mm (f = 5…9 Hz)X-, Y-, Z-Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 min) entspricht IEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz)
Isolierwiderstand >= 10 MOhm
Elektromagnetische Verträglichkeit Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung - Teststufe: 2 kV (Stromanschlüsse) entspricht IEC 61000-4-4
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung - Teststufe: 1 kV (Signalanschlüsse) entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 6 kV Level 3 (Kontaktentladung) entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 8 kV Level 3 (Luftaustritt) entspricht IEC 61000-4-2
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,700 cm
VPE 1 Breite 36,000 cm
VPE 1 Länge 52,500 cm
VPE 1 Gewicht 3,362 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 7,540 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate