Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

PFXSTM62TP |
Schneider-Electric
 
PFXSTM62TP Bild- scope
PFXSTM62TP
Pro-face STM6000 4”W Display-Modul, Basic HMI, modular, 22mm Montage, resistiv, Ersatzteil
EAN CodeEAN Code: 
3606481856463
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pro-face STM6000
Produkt- oder Komponententyp Touchscreen-Bildschirm
Softwarepaket BLUE
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 24 V DC (+/-20 %)
Zusatzmerkmale
Displaygröße 4 Zoll
Seitenverhältnis 16:9
Displaytyp Integriertes Farb-TFT-LCD Display
Anzeigefarbe 16 Millionen Farben
Displayauflösung 480 x 272 Pixel
Touchscreen Resistiver, analoger Single-Touchscreen
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer 20000 hours weiß
Helligkeit 16 Ebenen
Zeichensatz ASCII
ASCII (europäische Zeichen)
Chinesisch (vereinf Chin)
Japanisch (ANK, Kanji)
Katakana
Koreanisch
Taiwanesisch (traditionelles Chinesisch)
Einschaltstrom 30 A
Leistungsaufnahme in W 1,0 W
Echtzeituhr Eingebaut 0 - 50°C
Eingebaut 10 - 90 % RH
Befestigungsmodus Ø 22 mm Bohrung, Montage an 1,5 bis 6 mm starke Platte entspricht UL 61010-2-201
Ø 22 mm Bohrung entspricht EN 61131-2
Ø 22 mm Bohrung entspricht IEC 61000-6-2
Material der Vorderseite Kunststoff
Beschriftung CE
Abmessungen des Ausschnitts Ø 22,5 mm
Höhe 101,1 mm
Breite 140,4 mm
Tiefe 29,8 mm
Produktgewicht 0,22 kg
Montage
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen 2 ms
Normen EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
EN 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 Nr. 61010-2-201
CSA C22.2 Nr. 213
Produktzertifizierungen CE
UKCA
cULus
RCM
KC
EAC
cULus Class 1 Division 2
DNV
ABS
RINA
BV
Richtlinien 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 10…90 % nicht kondensierend
Betriebshöhe 2.000 m
Schutzart (IP) IP65 (Frontplatte) entspricht IEC 61131-2
Schutzart (NEMA) NEMA 4 Frontplatte (Innenanwendung)
NEMA 13 Frontplatte (im Gehäuse)
Stoßfestigkeit 147 m/s² für 11 ms (X-, Y-, Z-Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 min)) entspricht EN/IEC 61131-2
Vibrationsfestigkeit +/-3,5 mm (f = 5…9 Hz)0X-, Y-, Z-Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 min) entspricht EN/IEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz)
Elektromagnetische Verträglichkeit Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung - Teststufe: 2 kV (Stromanschlüsse) entspricht IEC 61000-4-4
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung - Teststufe: 1 kV (Signalanschlüsse)
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 6 kV (Kontaktentladung) entspricht EN/IEC 61000-4-2 Level 3
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 8 kV (Luftaustritt)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,5 cm
VPE 1 Breite 13,5 cm
VPE 1 Länge 22,0 cm
VPE 1 Gewicht 374,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,065 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 715da6e9-302b-4bd3-a8b4-7f8cdd474a0e
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 91
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate