Schneider-Electric
 
PFXSTM64TP Bild- scope
PFXSTM64TP
Pro-face STM6000 7”W Display-Modul, Basic HMI, modular, 22mm Montage, resistiv, Ersatzteil
EAN Code EAN Code: 
3606481856487
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pro-face STM6000
Produkt- oder Komponententyp Touchscreen-Bildschirm
Softwarepaket BLUE
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 24 V DC (+/-20 %)
Zusatzmerkmale
Displaygröße 7 Zoll
Seitenverhältnis 16:9
Displaytyp Farb-TFT-LCD
Anzeigefarbe 16 Millionen Farben
Displayauflösung 800 x 480 Pixel WVGA
Touchscreen Resistiver, analoger Single-Touchscreen
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer 20000 hours weiß
Helligkeit 16 Ebenen
Zeichensatz ASCII
ASCII (europäische Zeichen)
Chinesisch (vereinf Chin)
Japanisch (ANK, Kanji)
Katakana
Koreanisch
Taiwanesisch (traditionelles Chinesisch)
Einschaltstrom 30 A
Leistungsaufnahme in W 3,6 W
Echtzeituhr Eingebaut 0 - 50°C
Eingebaut 10 - 90 % RH
Befestigungsart Ø 22 mm Bohrung, Montage an 1,5 bis 6 mm starke Platte entspricht UL 61010-2-201
Ø 22 mm Bohrung entspricht IEC 61131-2
Ø 22 mm Bohrung entspricht IEC 61000-6-2
Material der Vorderseite Kunststoff
Beschriftung CE
Abmessungen des Ausschnitts Ø 22,5 mm
Höhe 137,2 mm
Breite 201,2 mm
Tiefe 33 mm
Produktgewicht 0,49 kg
Montage
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen 2 ms
Normen IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
CSA C22.2 Nr. 213
Produktzertifizierungen CE
UKCA
cULus
RCM
KC
EAC
cULus Class 1 Division 2
DNV
ABS
RINA
BV
Richtlinien 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Relative Feuchtigkeit 10…90 % nicht kondensierend
Betriebshöhe 2.000 m
Schutzart (IP) IP65 (Frontplatte) entspricht IEC 61131-2
Schutzart (NEMA) NEMA 4 Frontplatte (Innenanwendung)
NEMA 13 Frontplatte (im Gehäuse)
Stoßfestigkeit 147 m/s² für 11 ms (X-, Y-, Z-Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 min)) entspricht IEC 61131-2
Vibrationsfestigkeit +/-3,5 mm (f = 5…9 Hz)X-, Y-, Z-Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 min) entspricht IEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz)
Elektromagnetische Verträglichkeit Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung - Teststufe: 2 kV (Stromanschlüsse) entspricht IEC 61000-4-4
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung - Teststufe: 1 kV (Signalanschlüsse)
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 6 kV (Kontaktentladung) entspricht IEC 61000-4-2 Level 3
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 8 kV (Luftaustritt)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,000 cm
VPE 1 Breite 18,000 cm
VPE 1 Länge 27,000 cm
VPE 1 Gewicht 714,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,744 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate