Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

PFXSTW6400WAD |
Schneider-Electric
PFXSTW6400WAD Bild- scope
PFXSTW6400WAD
Pro-face STW6000 7"W Basic Web Panel Touch-Panel resistiv, 2 x Ethernet (Daisy Chain), USB, Web Browser, HTML5
EAN CodeEAN Code: 
3606489915070
Hauptmerkmale
Baureihe Pro-face STW6000
Produkt- oder Komponententyp Touchscreen-Bildschirm
Zusatzmerkmale
Displaygröße 7 Zoll
Displaytyp Integriertes Farb-TFT-LCD Display
Anzeigefarbe 16 Millionen Farben
Displayauflösung 800 x 480 Pixel WVGA
Touchscreen Resistiver, analoger Single-Touchscreen
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer 50.000 Stunden mit weiß
Helligkeit 16 Ebenen via Touchpanel
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 24 V DC
Einschaltstrom 30 A
Eingangsspannungsgrenzen 19,2 - 28,8 V DC
Zulässige Spannungsabfallzeit 5 ms
Spannungsbelastbarkeit 1.000 V AC während 1 min
Max. Leistungsaufnahme in W 9 W
5,5 W Wenn keine externen Geräte mit Strom versorgt werden
3,6 W Wenn Hintergrundbeleuchtung AUS ist
Integrierte Verbindungsart USB 2.0 Typ A
2 Ethernet TCP/IP Buchsen-RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
Elektrische Verbindung Kabel 2 mm², AWG 14, maximaler Widerstand 100 Ohm für funktionelle Erdung
Kühlungstyp AN (Air Natural)
Abmessungen des Ausschnitts 190 x 135 mm
Höhe 153 mm
Breite 208 mm
Tiefe 45 mm
Produktgewicht 0,8 kg
Montage
Normen IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 Nr. 61010-2-201
KN 11
KN 61000-6-2
Produktzertifizierungen CE
EAC
UL/cUL-gelistet
IC
RCM
UKCA
Richtlinien 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Schutzart (IP) IP65f (Frontplatte) entspricht IEC 61131-2
Schutzart (NEMA) NEMA 4X Frontplatte (für Einsatz in Innenräumen)
NEMA Type 1
NEMA 13 Frontplatte (im Gehäuse)
Verschmutzungsgrad 2
Umgebungseigenschaften Frei von korrosiven Gasen
Stoßfestigkeit 147 m/s² (X, Y, Z Richtungen für 3 Mal) entspricht IEC 61131-2
Vibrationsfestigkeit 3,5 mm (f = 5…9 Hz)0X-, Y-, Z-Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 min) entspricht IEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz)
Isolierwiderstand >= 10 MOhm
Elektromagnetische Verträglichkeit Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung - Teststufe: 2 kV (Stromanschlüsse) entspricht IEC 61000-4-4
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung - Teststufe: 1 kV (Signalanschlüsse) entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 6 kV Level 3 (Kontaktentladung) entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 8 kV Level 3 (Luftaustritt) entspricht IEC 61000-4-2
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,000 cm
VPE 1 Breite 18,000 cm
VPE 1 Länge 25,500 cm
VPE 1 Gewicht 1,400 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 20694bec-44d9-42c3-8fdd-3861ce15e3ab
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 444
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate