Schneider-Electric
PFXYFPCBDPDV5M Bild- scope
PFXYFPCBDPDV5M
PS6000/ FP6000 DP-DVI Kabel, 5m
EAN Code EAN Code: 
3606481923417
Hauptmerkmale
Baureihe FP6000
PS6000
Produkt- oder Komponententyp Kabel
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zusatzmerkmale
Integrierte Verbindungsart Display-Schnittstelle mit 1DP++
DVI-D-Videoport mit 1 DVI-D
Kabellänge 5 m
Kompatible Produktfamilie FP6000
PS6000
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 18,0 cm
VPE 1 Länge 21,0 cm
VPE 1 Gewicht 270,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 3e485f57-089b-461f-87ef-eb75768c4245
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate